Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830219
EAN:
4031582318524
Broj proizvoda:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Novatech je točak tipa Točak namenjen ugradnji u transportne kotačiće, sa gazećim slojem od livene poliuretane širine 20 mm i te...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Novatech je točak tipa Točak namenjen ugradnji u transportne kotačiće, sa gazećim slojem od livene poliuretane širine 20 mm i telom od čelika i gvožđa. Prečnik točka iznosi 80 mm, dužina glavčine je 14 mm, a prečnik otvora za osovinu je 20 mm. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem (RS/2RS). Statičko opterećenje iznosi 280 kg. Dinamičko opterećenje iznosi 110 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 140 kg pri brzini od 4 km/h. Primenjuje se u vazduhoplovnoj industriji, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, viljuškarima i teškim AGV sistemima.