Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199839178
EAN:
4031582369427
Broj proizvoda:
ETY 080x25-Ø25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 12 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem (RS/2RS) koji osigurava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka je 320 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 130 kg pri brzini od 6 km/h i 160 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak idealnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.