Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830220
EAN:
4031582318531
Broj proizvoda:
ETY 080x25-Ø20 HL14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 14 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaštitom (RS/2RS) koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Kapacitet opterećenja je 320 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 130 kg pri brzini od 6 km/h ili 160 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.