Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 12 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem (RS/2RS) koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 280 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može nositi 110 kg, a pri brzini od 4 km/h može nositi 140 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za raznovrsne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETY 080x20-Ø25 HL12
EAN
4031582365382
S4 broj materijala
199835789
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
140 kg
Nosivost na 6 km/h
110 kg
Statički Nosivost
280 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.3 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
12 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj (RS/2RS)
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)