Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 14 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaštitom (RS/2RS) koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Statička nosivost tocka iznosi 280 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 110 kg pri brzini od 6 km/h ili 140 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETY 080x20-Ø20 EL14
EAN
4031582318524
S4 broj materijala
199830219
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
140 kg
Nosivost na 6 km/h
110 kg
Statički Nosivost
280 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.3 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
14 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj (RS/2RS)
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)