Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 85 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Statička nosivost tocka iznosi 1400 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 560 kg, a pri brzini od 4 km/h može da nosi 700 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
S4 broj materijala
199831617
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
700 kg
Nosivost na 6 km/h
560 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.27 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6006 2RS
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
85 mm
Širina omotac
80 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
80 mm
Tip zaptivke
A
Pogodno za
linde
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine