Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199831616
EAN:
4031582329957
Broj proizvoda:
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Hub tocka ima dužinu od 85 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što garantuje pouzdanu i tihu operaciju. Kapacitet opterećenja je 1400 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 560 kg pri brzini od 6 km/h ili 700 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine