Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199829776
EAN:
4031582318586
Broj proizvoda:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 20 mm za montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 1000 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.