Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 54 mm. Trkač je izrađen od poliuretane, livene, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka je 1000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
S4 broj materijala
199801654
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.85 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6204ZV
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
54 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
54 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)