Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830660
EAN:
4031582318562
Broj proizvoda:
ETP 080x54-Ø20 HL54
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 54 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 54 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Srednja dužina glavčine iznosi 54 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Statička nosivost tocka je 1000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.