Tocak 80 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199806830
EAN:
4031582329353
Broj proizvoda:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 80 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 32 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 160 kg pri brzini od 6 km/h ili 200 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.