Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen kastorima sa precnikom od 80 mm i sirinom gaznog sloja od 30 mm. Telo tocka je izradeno od celicne liste, a gazni sloj je od cvrste crne gume koja obezbedjuje trajnost i stabilnost. Tocak je opremljen kotrljajucim lezajem i ima osovinu sa promerom otvora od 12 mm, dok je duzina glavcine 44,4 mm. Staticka nosivost tocka iznosi 140 kg, a dinamicka nosivost je 70 kg pri brzini od 4 km/h. Tocak je prikladan za primenu na skelama, kupovnim kolima, namestaju i izlozbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.23 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
30 mm
Prečnik
80 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj