Tocak 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Broj proizvoda:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za kastore sa prečnikom od 78 mm i širinom gaznog sloja od 78 mm. Gazni sloj je iz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za kastore sa prečnikom od 78 mm i širinom gaznog sloja od 78 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim svojstvima, što omogućava pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima. Tocak ima dinamički kapacitet opterećenja od 840 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 700 kg pri brzini od 4 km/h, dok statički kapacitet opterećenja iznosi 1400 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za primenu u logistici, proizvodnji i drugim industrijskim aplikacijama gde je potrebna stabilnost i pouzdanost.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove