Tocak 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Broj proizvoda:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim ojačanjem, što osigurava dugoročnu otpornost i stabilnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1400 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 700 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine tocak pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i visoka nosivost.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove