Tocak 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
Broj proizvoda:
RK.ETP075x60-Ø47x14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen kastorima sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen kastorima sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 60 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim svojstvima, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1100 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 550 kg pri brzini od 3 km/h. Telo tocka je izrađeno od nedefinisanog materijala koji pruža potrebnu čvrstinu i stabilnost za sigurnu upotrebu u različitim industrijskim okruženjima.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove