Tocak 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Broj proizvoda:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Glatko klizanje
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za kastore sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Gazni sloj je izrađen od polipropilena sa mehaničkim svojstvima, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamički kapacitet iznosi 500 kg pri brzini od 3 km/h. Ova specifikacija omogućava fleksibilnu upotrebu u mobilnim i stacionarnim aplikacijama gde je potrebna visoka nosivost i stabilnost.
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
Glatko klizanje
Klizna površina od polipropilena za meke podove i teflonska površina za tvrde podove