Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, dok je gazni sloj od vrste gume bez označavanja. Tocak je opremljen kliznim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 8 mm, sa dužinom glavčine od 26,5 mm. Statička nosivost tocka iznosi 120 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 3 km/h iznosi 60 kg. Tocak je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PIO075x25-Ø8
EAN
4031582356632
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
dimenzija rupa osovina
8 mm
duzina glavcine
26.5 mm
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj