Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima dužinu glavčine od 50 mm sa otvorom za osovinu prečnika 25 mm. Kapacitet opterećenja je 1100 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 550 kg pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima i proizvodnim platformskim kolima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP075x50-Ø25 HL50
EAN
4031582340136
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
550 kg
Statički Nosivost
1100 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6005
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
50 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika