Tocak 75 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199806197
EAN:
4031582318494
Broj proizvoda:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 62 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 62 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 62 mm, a osovina je opremljena otvorom prečnika 20 mm za montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 1100 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 440 kg pri brzini od 6 km/h ili 550 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene.