Tocak 75 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199806315
EAN:
4031582318487
Broj proizvoda:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 40 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 700 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 280 kg pri brzini od 6 km/h i 350 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.