Tocak 70 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199835405
EAN:
4031582331233
Broj proizvoda:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 70 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Tel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 70 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, što osigurava visoku čvrstoću i trajnost, dok je gazni sloj od poliuretane, liveno, što pruža odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Hub tocka ima dužinu od 12 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm, što omogućava jednostavnu montažu na standardne kastorske sisteme. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaštitom (RS/2RS), što garantuje glatku rotaciju i dugotrajnost. Statička nosivost tocka iznosi 240 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 100 kg pri brzini od 6 km/h ili 120 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.