Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, izrađen od poliamida težak sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Tocak ima prečnik od 65 mm, širinu gaznog sloja od 32 mm i dužinu glavčine od 32 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Statička nosivost tocka iznosi 480 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja i iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h odnosno 290 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom tocka, što osigurava uniformnost i dugotrajnost proizvoda.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
S4 broj materijala
199829018
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
290 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
480 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.17 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6201
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
32 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
65 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem