Tocak 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Broj proizvoda:
POO065x30-Ø12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnic...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Basetech Točak je industrijski točak namenjen upotrebi u transportnim kavezima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice. Točak ima prečnik od 65 mm sa širinom gaznog sloja od 30 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu upotrebu. Telo točka je izrađeno od polipropilena, a gazni sloj je identičan materijalu tela, čime se osigurava trajnost i otpornost. Osovina točka ima prečnik otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 34,5 mm. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Kapacitet opterećenja iznosi 240 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 120 kg pri brzini od 4 km/h. Ove specifikacije čine Basetech Točak idealnim rešenjem za primene koje zahtevaju pouzdanost i stabilnost pri transportu i kretanju nameštaja.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem