Tocak 60 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830218
EAN:
4031582318470
Broj proizvoda:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 60 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gaz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 60 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Srednja osovina ima dužinu od 12 mm sa prečnikom otvora od 20 mm, što omogućava fleksibilnu montažu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaštitom (RS/2RS) koji garantuje glatku rotaciju i pouzdanost. Statička nosivost tocka iznosi 280 kg, dok dinamička nosivost dostiže 110 kg pri brzini od 6 km/h ili 140 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.