Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 60 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavine iznosi 12 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem (RS/2RS) koji osigurava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka je 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 6 km/h ili 100 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
S4 broj materijala
199830217
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Nosivost na 6 km/h
80 kg
Statički Nosivost
200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.14 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
12 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
60 mm
Širina tela
20 mm
Nošenje
precizini kuglicni lezaj (RS/2RS)
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)