Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastor sistemima, sa prečnikom od 60 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Telo tocka je izrađeno od čelika i gvožđa, dok je gazni sloj od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, dok je dužina čaure 12 mm. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, viljuškarima, teških AGV sistemima, mašinskoj konstrukciji, poštanskoj logistici i proizvodnim platformskim kolima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.14 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
12 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
60 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika