Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech plus je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, izrađen od poliamida super teške klase sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Tocak ima prečnik od 50 mm, širinu gaznog sloja od 26 mm sa dupli prirubnicama sa trake, dok dužina glavčine iznosi 32 mm sa otvorom za osovinu prečnika 15 mm. Nosivost tocka je definisana sa statičkom kapacitetom od 480 kg, dok dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 6 km/h odnosno 240 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
240 kg
Nosivost na 6 km/h
200 kg
Statički Nosivost
480 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Naziv proizvoda
Duratech plus
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid, super težak
materijal omotaca
Dupli prirubnici sa trake
dimenzija rupa osovina
15 mm
duzina glavcine
32 mm
Širina omotac
26 mm
Prečnik
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara