Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa blokovskim profilom, što omogućava pouzdanu upotrebu na različitim površinama. Telo tocka je konstruisano od polipropilena, a oslonjen je na kotrljajuće ležaje za glatko i efikasno kretanje. Osovina tocka ima prečnik otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 74 mm. Tocak ima statičku nosivost od 400 kg i dinamičku nosivost od 200 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde je potrebna pouzdanost i trajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Ukupna težina
2.23 kg
Naziv proizvoda
Puretech air
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
55 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Pneumatička guma, profil bloka
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
74 mm
Širina omotac
100 mm
Prečnik
400 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara