Tocak 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
Broj proizvoda:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa blokovskim profilom, što omogućava optimalnu adheziju i trajnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i izrađen od čelične liste kao osnovnog materijala. Dužina glavčine iznosi 74 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 25 mm. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkom stanju, odnosno 200 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara