Tocak 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Broj proizvoda:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa profilom bloka, što omogućava pouzdanu upotrebu na različitim površinama. Čeličnom listom izrađeno telo tocka osigurava strukturnu čvrstinu i dugovečnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje glatku rotaciju i minimalno trenje. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavine iznosi 74 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 200 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine tocak pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima gde se zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara