Tocak 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Broj proizvoda:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm....
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa profilom linije, što omogućava optimalnu adheziju i amortizaciju. Hub tocka ima dužinu od 74 mm, a otvор za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i dugotrajnost. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, što mu daje potrebnu čvrstinu i otpornost. Kapacitet opterećenja je 400 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 200 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara