Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 400 mm i širinom gaznog sloja od 100 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa profilom linije, što omogućava optimalnu adheziju i amortizaciju. Čeličnom listom izrađeno telo tocka osigurava strukturnu čvrstinu i trajnost, dok je osa tocka dimenzionisana sa prečnikom otvora od 20 mm. Čaura tocka ima dužinu od 74 mm i opremljena je preciznim kuglicnim ležajem za glatku rotaciju. Tocak ima statičku nosivost od 400 kg i dinamičku nosivost od 200 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Ukupna težina
2.46 kg
Naziv proizvoda
Puretech air
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
55 Šor A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Pneumatička guma, profil linije
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
74 mm
Širina omotac
100 mm
Prečnik
400 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara