Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, izrađen od poliamida super težake klase sa preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 300 mm, širinu gaznog sloja od 80 mm i dužinu glavčine od 90 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim okruženjima. Otvor za osovinu ima prečnik od 50 mm. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok sa statičkom nosivošću od 13000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 6500 kg pri brzini od 6 km/h odnosno 7800 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što osigurava uniformnost i dugotrajnost proizvoda. Ove karakteristike čine Duratech točak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske aplikacije gde se zahtevaju visoka opterećenja i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
MOP 300x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320091
S4 broj materijala
199830851
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
7800 kg
Nosivost na 6 km/h
6500 kg
Statički Nosivost
13000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
8.32 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6310
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid, super težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
50 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
80 mm
Prečnik
300 mm
Širina tela
80 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem