Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen kastorima sa aluminijumskim telom i preciznim kuglicnim ležajem. Tocak ima prečnik od 300 mm, širinu gaznog sloja od 55 mm i dužinu glavčine od 60 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 25 mm. Gazni sloj je izrađen od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 1200 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h. Elastech tocak je namenjen primeni u AMR sistemima, automatizovanim shuttle sistemima, automobilskoj industriji, ketering kolcima, izgradnji kontejnera, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, profesionalnim kolcima za čišćenje, transportnim kavezima, skelama, ormarima za alat, transportnoj opremi i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
S4 broj materijala
199837669
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
480 kg
Statički Nosivost
1200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.58 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
55 mm
Prečnik
300 mm
Širina tela
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara