Tocak 300 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199837669
EAN:
4031582366303
Broj proizvoda:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 55...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što osigurava laganost i otpornost na koroziju, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje dugovečnost i pouzdanost u radu. Osovina tocka ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i efikasno okretanje. Statička nosivost tocka je 1200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 480 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 600 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine kretanja.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara