Tocak 300 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199837180
EAN:
4031582319774
Broj proizvoda:
IEP 300x55-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 55...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što osigurava laganost i čvrstoću, dok je osovina prečnika 25 mm sa dužinom glavčine od 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 1200 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara