Tocak 300 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199838840
EAN:
4031582377125
Broj proizvoda:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka izvedeno od livenoga gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Ležaj je precizni kuglični ležaj koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Dužina glavčine iznosi 90 mm, a prečnik otvora za osovinu je 35 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 4000 kg. Dinamički kapacitet opterećenja iznosi 2000 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 2400 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.
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
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika