Tocak 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Broj proizvoda:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 260 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 260 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Tocak je izrađen od polipropilena sa pneumatičkom gumom, profil bloka, što omogućava optimalnu amortizaciju i trajnost. Hub tocka ima dužinu od 74 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji osigurava glatku rotaciju i dugotrajnost. Kapacitet opterećenja tocka je 150 kg u statičkom stanju, kao i 150 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene i zahtevne uslove rada.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara