Tocak 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Broj proizvoda:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 260 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Puretech air je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 260 mm i širinom gaznog sloja od 85 mm. Gazni sloj je izrađen od pneumatičke gume sa blokovskim profilom, što omogućava optimalnu adheziju i trajnost. Tocak je konstruisan sa čeličnom listom kao osnovnom strukturom, što garantuje visoku mehaničku čvrstinu i otpornost. Osovina tocka ima prečnik otvora od 25 mm, dok je dužina glavčine 74 mm. Tocak je opremljen sa kotrljajućim ležajem koji osigurava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet opterećenja je 300 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 150 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa zahtevima za pouzdanost i stabilnost.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara