Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od teškog poliamida, dok je gazni sloj identičan materijalu tela. Središte tocka ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava pouzdanu i glatku rotaciju. Statička nosivost tocka iznosi 2200 kg. Dinamička nosivost je 1100 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 1320 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Duratech tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
S4 broj materijala
199832580
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
1320 kg
Nosivost na 6 km/h
1100 kg
Statički Nosivost
2200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
1.88 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Tip ležaja
6205
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem