Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima sa prečnikom od 250 mm i dužinom glavčine od 58 mm. Tocak je opremljen čvrstom crnom gumom sa širinom gaznog sloja od 50 mm, što omogućava optimalnu adheziju i trajnost. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, a oslonac je klizni ležaj sa prečnikom otvora osovine od 20,1 mm. Tocak je namenjen za primenu na skelama, kupovnim kolima, namešta ju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Statička nosivost tocka iznosi 500 kg, dok je dinamička nosivost 250 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pouzdanim rešenjem za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
S4 broj materijala
199038261
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.04 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
dimenzija rupa osovina
20.1 mm
duzina glavcine
58 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)