Tocak 250 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199830850
EAN:
4031582320084
Broj proizvoda:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kasterima, izrađen od poliamida super težak sa preciznim kuglicnim leža...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kasterima, izrađen od poliamida super težak sa preciznim kuglicnim ležajem. Točak ima prečnik od 250 mm sa širinom gaznog sloja od 80 mm, što omogućava optimalnu distribuciju opterećenja i stabilnost tokom rada. Osovina točka ima prečnik otvora od 50 mm, dok je dužina glavčine 90 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme kasterskih nosača. Statička nosivost točka iznosi 11000 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamička nosivost je 5500 kg pri brzini od 6 km/h ili 6600 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava pouzdanu upotrebu u zahtevnim okruženjima sa kontinuiranim kretanjem. Gazni sloj je identičan sa telom točka, čime se osigurava homogena struktura i dugovečnost proizvoda.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem