Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što osigurava laganost i otpornost, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što garantuje dugovečnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, dok dužina glavčine iznosi 66 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 2000 kg u statičkim uslovima, a u dinamičkim uslovima može izdržati 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 250x55-Ø20 HL66
EAN
4031582070347
S4 broj materijala
199834555
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
1000 kg
Nosivost na 6 km/h
800 kg
Statički Nosivost
2000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
2.34 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
66 mm
Širina omotac
55 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)