Tocak 250 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199835104
EAN:
4031582329629
Broj proizvoda:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Te...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost na koroziju, dok je gazni sloj od poliuretane, livene, što garantuje dugovečnost i stabilnost pri radu. Hub tocka ima dužinu od 60 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 25 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 1600 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.