Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Trag je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Telo tocka je konstruisano od aluminijuma, što ga čini laganim i otpornim na koroziju. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, dok je dužina glavine 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 1600 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost je 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u različitim radnim scenarijima i brzinama kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582366273
S4 broj materijala
199835103
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
2.18 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)