Tocak 250 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199861408
EAN:
4031582397994
Broj proizvoda:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Ležaj je dosadan sa ključnim putem, što osigurava sigurnu montažu i stabilnost tokom rada. Dužina glavčine iznosi 60 mm, a prečnik otvora za osovinu je 35 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 2000 kg. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može da nosi 1000 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet opterećenja iznosi 1200 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde je potrebna pouzdanost i fleksibilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Wheel
Specijalne funkcije