Tocak 250 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199861407
EAN:
4031582397970
Broj proizvoda:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. T...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava optimalnu kombinaciju čvrstoće i lakeće, dok je gazni sloj od poliuretane, liveno, što osigurava dugotrajan i pouzdan rad. Osovina tocka ima prečnik otvora od 30 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen dosadnim ležajem sa ključnim putem za sigurnu montažu. Kapacitet opterećenja je 2000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 1000 kg pri brzini od 6 km/h ili 1200 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.