Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Osovina tocka ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen dosadnim ležajem sa ključnim putem za sigurnu montažu. Statička nosivost tocka je 2000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h tocak može nositi 1000 kg, a pri brzini od 4 km/h nosivost se povećava na 1200 kg. Ove karakteristike čine Novatech tocak pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
S4 broj materijala
199861406
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
1200 kg
Nosivost na 6 km/h
1000 kg
Statički Nosivost
2000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.85 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
55 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
Dosadno sa ključnim putem
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)