Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost na koroziju, dok je gazni sloj od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što osigurava dugoročnu trajnost i pouzdanost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje glatku rotaciju i minimalno trenje. Osovina tocka ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 1000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 400 kg pri brzini od 6 km/h ili 500 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4 broj materijala
199838557
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.37 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara