Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namestaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Tocak ima prečnik od 250 mm sa širinom gaznog sloja od 80 mm, izrađen od čvrste crne gume. Telo tocka je napravljeno od livenog gvožđa, što osigurava trajnost i pouzdanost. Hub tocka ima dužinu od 90 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 30 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Statička nosivost tocka iznosi 1350 kg, dok dinamička nosivost dostiže 675 kg pri brzini od 6 km/h ili 810 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
S4 broj materijala
199836533
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
810 kg
Nosivost na 6 km/h
675 kg
Statički Nosivost
1350 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
6.9 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
dimenzija rupa osovina
30 mm
duzina glavcine
90 mm
Širina omotac
80 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
80 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara